封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNP) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM73605 的特性
- 同步整流
- 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
- 低静态电流
- 关断模式下 0.8µA(典型值)
- 无负载有源模式下 15µA(典型值)
- 宽电压转换范围:
- tON-MIN = 60ns(典型值)
- tOFF-MIN = 70ns(典型值)
- 低 MOSFET 导通电阻:
- RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
- RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
- 具有用于提高效率的外部偏置输入
- 引脚可选自动模式或强制 PWM 工作模式
- 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
- 可与外部时钟同步
- 内部补偿
- 电源正常状态标志
- 具有用于对系统 UVLO 进行编程的精密使能功能
- 灵活的软启动
特性:
- 启动至预偏置负载
- 固定或可调的软启动时间
- 输出电压跟踪
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 热关断保护
- 借助 WEBENCH®电源设计器并使用 LM73605 或 LM73606 创建定制设计
LM73605 的说明
LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器器件简单易用,可在 3.5V 至 36V 的电源电压范围内驱动高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的负载电流。LM73605/LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 开关频率、 与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供最佳的 EMI 和热性能。保护 特性 包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605 和 LM73606 器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。