6-pin (DDC) package image

LM73C0QDDCRQ1 正在供货

具有两线制接口的 11 至 14 位数字温度传感器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM73C0QDDCRQ1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM73-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • LM73-Q1 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • LM73-Q1 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • LM73-Q1 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 通过一个地址引脚可为每个版本选择三个可选地址中的任一地址,共有 6 个可用地址。
  • 兼容 SMBus 和 I2C 的双线制接口
  • 支持 400kHz 工作频率
  • 关断模式具有单次触发功能,可实现极低的平均功耗
  • 11 位至 14 位的可编程数字温度分辨率
  • 快速转换速率适用于快速上电和测量快速充电温度
  • 开漏 ALERT 输出引脚在温度超过编程的温度限制时激活
  • 非常稳定的低噪声数字量输出
  • UL 认证器件
  • 温度精度:±1.45°C(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 转换时间
    • 11 位 (0.25°C):14ms(最大值)
    • 14 位 (0.03125°C):112ms(最大值)
  • 工作电源电流:320µA(典型值)
  • 关断电源电流:1.9µA(典型值)
  • 分辨率:0.25°C 至 0.03125°C

应用

  • 汽车空调
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 空气流量传感器
  • 信息娱乐处理器管理
  • 仪表板系统
  • UREA 传感器
  • HID 灯

All trademarks are the property of their respective owners.

LM73-Q1 的说明

LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I2C 接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。

LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45°C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73-Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非常小的温度变化。

可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。数据和时钟线均经过滤波,可实现优异的噪声容差和可靠通信。此外,LM73-Q1 具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息