封装信息
| 封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM71 的特性
- LM71Q 符合 AEC-Q100 0 级标准并且采用汽车级工艺流程制造
- 5 引脚 SOT-23 封装或 6 引脚无后拉 WSON 封装
- 在 −40°C 至 +150°C 整个温度范围内正常工作
- SPI 和 MICROWIRE 总线接口
- 主要规格:
- 电源电压:2.65V 至 5.5V
- 电源电流
- 工作电流:300µA(典型值)
- 550µA(最大值)
- 温度精度
- −10°C 至 +65°C:±1.5°C(最大值)
- −40°C 至 150°C:+3/− 2°C(最大值)
- 温度分辨率:31.25m°C
LM71 的说明
LM71 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 或 6 引脚 WSON(无后拉)封装。主机可随时查询 LM71 以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中很有用。
LM71 具有 13 位加号温度分辨率(每 LSB 0.03125°C),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM71 的 2.65V 至 5.5V 电源电压范围、快速转换速率、低电源电流和简单 SPI 接口使其成为各种应用的理想 之选。LM71Q 仅采用 5 引线 SOT-23 封装。