封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 73 | TUBE |
LM5576 的特性
- LM5576-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(工作结温范围为 -40°C 至 +125°C)和 AEC-Q100 0 级标准(工作结温范围为 -40°C 至 +150°C)
- 集成了 75V 170mΩ N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 超宽输入电压范围:6V 至 75V
- 可调节输出电压低至 1.225V
- 反馈基准精度:1.5% (Q1) 和 1.65% (Q0)
- 可使用单个电阻在 50kHz 至 500kHz 之间调节工作频率
- 主从频率同步
- 可调节软启动
- 仿真的电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- HTSSOP-20EP(外露焊盘)
应用范围
- 汽车
- 工业用
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LM5576 的说明
LM5576 是一款易于使用的 SIMPLE SWITCHER降压稳压器。凭借这款稳压器,设计工程师能够使用最少的元件组设计并优化一个稳健的电源。LM5576 的工作输入电压范围为 6V 至 75V,并且集成有一个 170mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。该器件的工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内进行调节,从而实现解决方案尺寸和效率的最优化。为降低电磁干扰 (EMI),LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM5576 具备逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断等特性,能够确保自身的稳健性。该器件采用功耗增强型 HTSSOP-20 封装,特有一个外露芯片连接焊盘用于散热。LM5576 受整套的 WEBENCH在线设计工具支持。