封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM53603-Q1 的特性
- 3A 或 2A 最大负载电流
- 输入电压范围:3.5V 至 36V,瞬态电压可达 42V
- 输出电压选项:5V 或 3.3V (ADJ)
- 2.1MHz 固定开关频率
- ±2% 输出电压容差
- 结温范围:-40°C 至 150°C
- 1.7µA 关断电流(典型值)
- 无负载时的输入电源电流为 24µA(典型值)
- 5V 或 3.3V 输出无需外部反馈分压器
- 具有滤波和延迟功能的复位输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 用户可选的强制脉宽调制模式 (FPWM)
- 内置环路补偿、软启动、电流限制、热关断、欠压锁定 (UVLO) 以及外部频率同步功能
- 耐热增强型 16 引脚封装:
5mm x 4.4mm x 1mm - LM53603-Q1 和 LM53602-Q1 均为符合 AEC-Q1 标准的汽车级产品
应用
- 导航/全球定位系统 (GPS)
- 仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、信息娱乐、平视显示器 (HUD)
All trademarks are the property of their respective owners.
LM53603-Q1 的说明
LM53603-Q1、LM53602-Q1 降压稳压器专为汽车类应用而设计,可通过最高 36V 的输入电压提供 5V/3A 或 3.3V/2A(通过 ADJ 选项选择)输出。当输入电压高达 20V 时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以 2.1MHz 的开关频率提供 5V 输出。 该器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.5V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该产品针对汽车客户进行了全方位优化。 器件的输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。 开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。 凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。 该器件可在 PWM 和脉频调制 (PFM) 两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为 24µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。