10-pin (DSX) package image

LM53601LQDSXTQ1 正在供货

汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM53601LQDSXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSX) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM53601-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23µA
  • 关断电流:1.8µA
  • 可调、3.3V 或 5V 三种输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装

LM53601-Q1 的说明

LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM53601LQDSXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息