封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM5176 的特性
- 提供功能安全
- 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
- 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
- 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
- 输出电压短路保护
- 高效降压/升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选断续模式
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
- 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5176 的说明
LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的
LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。