封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM5175-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 单电感降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
- 宽 VIN 范围:3.5V 至 42V,最大值为 60V
- 灵活的 VOUT 范围:0.8V 至 55V
- VOUT 短路保护
- 高效降压-升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成 2A 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选断续模式
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程的输入欠压闭锁 (UVLO) 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 可利用脉冲跳跃来选择连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)
- 薄型小外形尺寸 (HTSSOP)-28 封装
应用
- 汽车起停系统
- 备用电池和超级电容充电
- 工业 PC 用电源
- USB 供电
- LED 照明
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5175-Q1 的说明
LM5175-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够将输出电压稳定在输入电压、高于输入电压或者低于输入电压的某一电压值上。LM5175-Q1 可在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内运行(最大值为 60V),支持各类 应用。
LM5175-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还 具有 可编程软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175-Q1 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。