封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM51561H-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 运行温度上限 150°C TJ
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 适用于具有宽输入工作范围的 汽车电池应用
- 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 65V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 缓减 EMI
- 可选双随机展频
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 精确限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可编程额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
- 使用 LM5156xH-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM51561H-Q1 的说明
LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。