封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM5150-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 输出电压 ≥ 5V(绝对最大值为 65V)时具有 1.5V 至 42V 的宽输入电压范围
- 低关断电流 (IQ ≤ 5µA)
- 低待机电流 (IQ ≤ 15µA)
- 四种可编程输出电压选项和两种可选配置
- 6.8V、7.5V、8.5V 或 10.5V
- 启停或紧急呼叫配置
- 可调节开关频率范围:220 kHz 至 2.3 MHz
- 自动唤醒和待机模式转换
- 可选的时钟同步
- 升压状态指示器
- 1.5A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 可调逐周期电流限制
- 热关断保护
- 16 引脚 WQFN,具有可湿性侧面和非可湿性侧面选项
- 使用 LM5150-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5150-Q1 的说明
LM5150-Q1 器件是宽输入范围自动升压控制器。该器件适合用作预升压转换器,在汽车启动期间维持汽车电池的输出电压,或在缺少汽车电池期间维持备用电池的输出电压。
可以通过一个电阻器在 220kHz 与 2.3MHz 之间对 LM5150-Q1 开关频率进行编程。快速开关频率 (≥ 2.2MHz) 可更大限度地降低调幅频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
LM5150-Q1 在输入或输出电压高于预设待机阈值时以低 IQ 待机模式运行,并且在输出电压降至预设唤醒阈值以下时自动唤醒。
处于或未处于低 IQ 待机模式的器件瞬态,可在轻负载下延长电池寿命。单个电阻器对目标输出稳定电压以及配置进行编程。其他特性包括低关断电流、升压状态指示器、可调逐周期电流限制和热关断。