20-pin (RGY) package image

LM5146QRGYTQ1 正在供货

具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5146QRGYRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM5146-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
  • 提供功能安全型
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 5.5V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 150°C 最大结温
    • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
    • 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 140ns tOFF(min),可实现低压降
    • 无损 RDS(on) 或分流电流感应
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可调节输出电压软启动
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序和控制)
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
  • 使用 LM5146-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5146-Q1 的说明

LM5146-Q1 100V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。 LM5146-Q1 在输入电压突降至 5.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于高性能 48V 电池汽车应用、ADAS(环视 ECU)和 HEV/EV 系统。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5146QRGYRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息