TIDA-020088

TIDA-020088

设计文件

概述

此参考设计演示了 1kVA H 类音频和跟踪电源音频子系统。TAS6684-Q1 音频放大器可跟踪数字音频输入包络,并调节 LM5125A-Q1 升压输出电压,以满足功效要求,而无需使用外部微控制器。此设计可提高效率、热性能并减少总占用空间。此外,此参考设计还允许在对汽车音频架构的其余部分进行少量软件更改的情况下,以即插即用的方式实现 H 类。

特性
  • TAS6684-Q1 是具有集成电流检测和集成 H 类控制的 45V 汽车级 D 类音频放大器
  • 最大输出功率以及高保真音频
  • LM5125A-Q1 是一款具有 ATRK/DTRK 引脚的宽 VIN 双相同步升压控制器,用于简化跟踪电源设计
  • 自包含的 H 类控制可简化外部放大器应用中的实现,并更大限度地减少对额外数字电源控制器或软件的需求
  • 包括一个输入保护电路,可防止外部瞬变、电池反向情况和系统过流事件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU137.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME70.PDF (781 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME72.PDF (178 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME71.ZIP (5546 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY0.ZIP (808 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME69.PDF (5562 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME68.PDF (1069 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车音频放大器

TAS6684-Q1 — 汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

MSPM0G3507-Q1 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5125A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 8 通道 1kVA H 类音频放大器参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频