LM5125AEVM-BST

LM5125AEVM-BST

立即订购

概述

LM5125AEVM-BST 评估模块展示了 LM5125A-Q1 宽输入电压同步双相升压控制器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。该 EVM 默认提供 24V/240W 输出。通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。

特性
  • 两相交错式升压转换器
  • 峰值功率为 1kW,平均功率为 240W
  • 来自模拟/PWM 的输出电压跟踪
  • 旁路模式
  • 可选双随机展频 (DRSS)
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)、软启动和死区时间
  • 全面的故障保护
    • 峰值电流限值
    • 平均电流限值
    • 过压保护
直流/直流控制器
LM51251A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM5125A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5125-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM51251A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM5125A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器
硬件开发
评估板
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块 LM5125EVM-BST — LM5125 评估模块

LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator

close
版本: 1.4
发布日期: 2026-7-29
产品
直流/直流控制器
LM5125-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM51251A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM5125A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器
硬件开发
评估板
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块 LM5125EVM-BST — LM5125 评估模块

发布信息

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

新增功能

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5125AEVM-BST 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-4
证书 LM5125AEVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频