封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 73 | TUBE |
LM5116 的特性
- 可提供新款类似产品:
- 仿真峰值电流模式
- 宽工作电压范围(高达 100V)
- 低 I Q 关断 (< 10µA)
- 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
- 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
- 自由运行或同步运行至 1MHz
- 可选二极管仿真模式
- 可编程输出电压范围为 1.215V 至 80V
- 精度为 1.5% 的基准电压
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换至外部辅助电源
- HTSSOP-20 外露焊盘
- 热关断
- 使用 LM5116 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LM5116 的说明
LM5116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿等特性。通过使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。
工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM5116 使用自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。
其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。