16-pin (PW) package image

LM5071MTX-50/NOPB 正在供货

具有反激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器优先级输入的 3 级 PoE PD

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5071MT-50/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM5071 的特性

  • Compatible with 12V AC Adapters
  • Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
  • 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
  • Detection Resistor Disconnect Function
  • Programmable Classification Current
  • Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
  • Thermal Shutdown Protection
  • Auxiliary Power Enable Pin
  • Current Mode Pulse Width Modulator
  • Supports both Isolated and Non-Isolated Applications
  • Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
  • Programmable Oscillator Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
  • 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)

Package

  • TSSOP-16

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5071 的说明

The LM5071 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5071 is specifically designed for the PD that must accept power from auxiliary sources such as AC adapters. The auxiliary power interface of the LM5071 activates the PWM controller when the ac adapter is connected to power the PD when PoE network power is unavailable. The LM5071 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5071MT-50/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息