LM5026SD/NOPB image

LM5026SD/NOPB 最晚可采购期限

具有 P 或 N 沟道钳位 FET 和 CS 重启计时器的 100V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5026SDX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (NHQ) | 16
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM5026 的特性

  • Current-Mode Control
  • Internal 100-V Start-Up Bias Regulator
  • 3-A Compound Main Gate Driver
  • High Bandwidth Optocoupler Interface
  • Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO)
    With Adjustable Hysteresis
  • Versatile Dual Mode Overcurrent Protection With
    Hiccup Delay Timer
  • Programmable Overlap or Deadtime between the
    Main and Active Clamp Outputs
  • Programmable Maximum Duty Cycle Clamp
  • Programmable Soft-Start
  • Leading Edge Blanking
  • Resistor Programmed 1-MHz Capable Oscillator
  • Oscillator Sync I/O Capability
  • Precision 5-V Reference

LM5026 的说明

The LM5026 PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters utilizing the active clamp and reset technique with current-mode control. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp and reset techniques. Two control outputs are provided, the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The device can be configured to control either a P-Channel or N-Channel clamp switch. The main gate driver features a compound configuration, consisting of both MOS and Bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. The LM5026 can be configured to operate with bias voltages over a wide input range of 8 V to 100 V. Additional features include programmable maximum duty cycle, line undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode fault operation with adjustable timeout delay, PWM slope compensation, soft-start, 1-MHz capable oscillator with synchronization input and output capability, precision reference, and thermal shutdown.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5026SDX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息