封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM5022 的特性
- 内部 60V 启动稳压器
- 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
- VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
- 占空比限值 90%
- 可编程 UVLO 磁滞
- 逐周期电流限制
- 外部器件可同步(交流耦合)
- 单个电阻振荡器频率设置
- 斜率补偿
- 可调节软启动
- 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
LM5022 的说明
LM5022 器件是一款适用于升压和 SEPIC 稳压器的高压、低侧、N 沟道 MOSFET 控制器。该器件包含 实施 单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022 包含一个启动稳压器,该稳压器能够在 6V 至 60V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟低于 100ns。其他 功能 还包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断。LM5022 采用 10 引脚 VSSOP 封装。