封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LM5022-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 1 级标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 内部 60V 启动稳压器
- 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
- VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
- 占空比限值为 90%
- 可编程欠压锁定 (UVLO) 与滞后
- 逐周期电流限制
- 可通过单个电阻设置振荡器频率
- 可调节开关频率范围达 2.2MHz
- 外部时钟同步
- 斜率补偿
- 可调节软启动
- 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
应用
- 升压转换器
- SEPIC 转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5022-Q1 的说明
LM5022-Q1 是一款高压、低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合升压稳压器和 SEPIC 稳压器。该器件包含实现 单端 一次侧拓扑所需的全部功能。输出稳压基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022-Q1 包含一个启动稳压器,该稳压器在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟不到 100ns。其他 功能 包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能以及热关断。LM5022-Q1 采用 10 引脚 VSSOP 封装。