封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LM5018 的特性
- 7.5V 至 100V 宽输入范围
- 集成了 300mA 高侧和 低侧开关
- 无需肖特基二极管
- 恒定导通时间控制
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 接近恒定的运行频率
- 智能峰值电流限制
- 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
- 精度为 2% 的反馈基准电压
- 频率可调至 1MHz
- 可调节的欠压锁定
- 远程关断
- 热关断
- 封装:
- WSON-8
- SO PowerPAD™-8
- 使用 LM5018 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5018 的说明
LM5018 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、300mA 同步降压稳压器。LM5018 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超低降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在整个输入电压范围内,频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。
峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定。
LM5018 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。