封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM5009 的特性
- 较新的产品:LM5163 100V、0.5A 同步降压直流/直流转换器
- 集成 N 沟道 MOSFET
- 150mA 输出电流能力
- 超快瞬态响应
- 无需环路补偿
- VIN 前馈提供恒定的运行频率
- 开关频率可超过 600kHz
- 高运行效率
- 在 -40°C 至 +125°C 范围内 以 2% 的精度提供 2.5V 反馈
- 内部启动稳压器
- 智能电流限制保护
- 外部关断控制
- 热关断
- 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装
LM5009 的说明
LM5009 降压开关稳压器具有实现低成本且高效的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够以 9.5V 至 95V 输入源驱动 150mA 负载电流。开关频率可超过 600kHz,具体取决于输入和输出电压。输出电压可设置为 2.5V 至 85V。此高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装。该稳压器基于控制方案,导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件的工作频率在负载和输入电压发生变化时,能够保持相对恒定。控制方案无需任何环路补偿,可实现超快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供更少折返的同时确保实现短路控制。其他特性包括热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限幅器。
新产品 LM5163 具有更少的 BOM 数量、更小的解决方案尺寸、更低的工作静态电流以及许多其他特性。使用 LM5163 开始 WEBENCH 设计。