封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM46001 的特性
- 24µA 稳压静态电流
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
- 集成同步整流
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 与多种陶瓷、聚合物、钽和铝质电容器组合搭配使用时可保持稳定
- 电源正常指示
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可由外部电容器延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过温保护
- 使用 LM46001 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM46001 的说明
LM46001 调压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46001 以极小尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A 和 2A 负载电流选项。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载下的DCM mode和自动降频模式可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46001 器件采用 16 引线 HTSSOP 封装(PWP,6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。