封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM46000-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的工作结温范围
- 24µA 稳压静态电流
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 测试结果符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可由外部电容器延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过温保护
- 使用 LM46000-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM46000-Q1 的说明
LM46000-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 500mA 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46000-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚对引脚兼容封装提供 1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46000-Q1 器件采用 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚对引脚兼容。LM46000A-Q1 版本针对 PFM 运行模式进行了优化,推荐用于新设计。