16-pin (PWP) package image

LM43603AQPWPTQ1 正在供货

通过汽车认证的 3.5V 至 36V、3A 同步降压电压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM43603AQPWPRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM43603-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的工作结温范围
  • 27µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、固态电解、钽和铝电容器等大多数组合搭配使用时均可保持稳定
  • 电源正常标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43603-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM43603-Q1 的说明

LM43603-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43603-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台应用中对通道损失进行线性补偿。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护功能 采用了 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43603-Q1 器件采用 HTSSOP (PWP) 16 引脚引线式封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm)。LM43603A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列实现了引脚对引脚兼容。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM43603AQPWPRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息