封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM4041C 的特性
- 具有 1.225V 固定输出电压和可调输出电压(1.225V 至 10V)
- 严格输出容差和低温度系数
- 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 级
- 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 级
- 0.5%(最大值),100ppm/°C - C 级
- 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 级
- 低输出噪声。。。20µVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围。。。45µA(典型值)至 12mA
- 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
- 可提供
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
LM4041C 的说明
LM4041 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。它们无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在广泛的运行电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4041 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1%(A 级)到最高 1%(D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。LM4041 可提供固定电压(1.225V 标称值)或可调电压版本(需要外部电阻分压器将输出设为 1.225V 至 10V 间的任意值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最低电流为 45µA(典型值),因此是便携式应用的理想之选。如需穿孔封装,我们还提供 TO-92 封装。LM4041xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。LM4041xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。