5-pin (DCK) package image

LM4041DIM7-1.2/NOPB 正在供货

固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4041DIM7X-1.2/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | SMALL T&R

LM4041-N 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • SEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Temperature Range
    • Device Temperature Grade 3: –40°C to +85°C
      Ambient Temperature Range (For SOT-23
      Only)
  • Available in Standard, AEC Q-100 Grade 1
    (Extended Temperature Range), and Grade 3
    (Industrial Temperature Range) Qualified Versions
    (SOT-23 Only)
  • Small Packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Reverse Breakdown Voltage Options of 1.225 V
    and Adjustable
  • Output Voltage Tolerance (A grade, 25°C) =
    ±0.1%(Maximum)
  • Low Output Noise (10 Hz to 10kHz) = 20 µVrms
  • Wide Operating Current Range of 60 µA to 12 mA
  • Industrial Temperature Range (LM4041A/B-N,
    LM4041-N-Q1A/Q1B) of –40°C to +85°C
  • Extended Temperature Range (LM4041C/D/E-N,
    LM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E) of –40°C to +125°C
  • Low Temperature Coefficient of 100 ppm/°C

    (Maximum)

LM4041-N 的说明

Ideal for space-critical applications, the LM4041-N precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount packages. The advanced design of the LM4041-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4041-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of a fixed (1.225 V) and adjustable reverse breakdown voltage. The minimum operating current is 60 µA for the LM4041-N 1.2 and the LM4041-N ADJ. Both versions have a maximum operating current of 12 mA.

The LM4041-N uses fuse and Zener-zap reverse breakdown or reference voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4041DIM7X-1.2/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息