3-pin (DBZ) package image

LM4040A20IDBZR 正在供货

固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040A20IDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM4040 的特性

  • Fixed Output Voltages of 2.048 V, 2.5 V, 3 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V
  • Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
    • Max 0.1%, 100 ppm/°C – A Grade
    • Max 0.2%, 100 ppm/°C – B Grade
    • Max 0.5%, 100 ppm/°C – C Grade
    • Max 1.0%, 150 ppm/°C – D Grade
  • Low Output Noise: 35 µVRMS Typ
  • Wide Operating Current Range: 45 µA Typ to 15 mA
  • Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
  • Available in Extended Temperature Range: –40°C to 125°C

LM4040 的说明

The LM4040 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references that cater to a vast array of applications. The 2-pin fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4040 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (max) for the A grade to 1% (max) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications.

Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 packages and requiring a minimum current of 45 µA (typ), the LM4040 also is ideal for portable applications. The LM4040xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4040xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040A20IDBZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息