5-pin (DCK) package image

LM4040CIM7X-2.5/NOPB 正在供货

100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040CIM7-2.5/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM4040-N 的特性

  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 的说明

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM4040CIM7-2.5/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息