封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LM385B-2.5 的特性
- 工作电流范围 20µA 至 20mA
- 1.5% 和 3% 初始电压容差
- 基准阻抗
- LM385 在 25°C 时最大值为 1Ω
- 所有器件在整个温度范围内的最大值均为 1.5Ω
- 极低功耗
LM385B-2.5 的说明
LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端子、带隙电压基准器件,工作电流范围为 20µA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调可提供范围更小的电压容差。这些器件的带隙基准具有噪声低和长期稳定的特点。
该设计使得这些器件极不容易受容性负载影响,因此在大多数基准中更易于使用 应用中,低功耗是一个关键问题。宽动态工作温度范围可适应各种电流供应需求,并具有出色的稳压功能。
该系列的超低耗用功率使这些器件对微功耗电路非常有用。这些电压基准可用于设计便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些电压基准的宽工作电流范围使其能够用容差范围更小的器件替换旧的基准。