封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3671 的特性
- LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 16µA 典型静态电流
- 600mA 最大负载能力
- 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
- 自动 PFM-PWM 模式切换
- 内部同步整流,可实现高效率
- 内部软启动
- 0.01µA 典型关断电流
- 由单节锂离子电池供电运行
- 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
- 电流过载和热关断保护
- 可提供固定输出电压和可调电压
应用范围
- 移动电话
- 掌上电脑 (PDA)
- MP3 播放器
- W-LAN
- 便携式仪器
- 数码相机
- 便携式硬盘驱动
- 汽车
- 便携式医疗设备
- 手持式交易终端
- 无线家庭自动化设备
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3671 的说明
LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。
该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。
开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。