封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM34927 的特性
- 7.5V 至 100V 宽输入电压范围
- 集成 600mA 高侧和低侧开关
- 无需肖特基二极管
- 恒定导通时间控制
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 接近恒定的运行频率
- 智能峰值电流限制
- 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
- 2% 的反馈基准电压精度
- 频率可调至 1MHz
- 可调低压闭锁 (UVLO)
- 远程关断
- 热关断
- 封装:
- 8 引脚 WSON
- 8 引脚 SO PowerPAD™
LM34927 的说明
LM34927 稳压器 具有 实现低成本高效率的隔离式偏置稳压器所需的全部功能。此高压稳压器包含两个 100V N 沟道 MOSFET 开关 – 一个高侧降压开关和一个低侧同步开关。LM34927 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,且可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行接通时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他 特性 包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较器。保护 特性 包括热关断和 VCC 欠压锁定 (UVLO)。LM34927 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。