9-pin (YFQ) package image

LM3242TME/NOPB 正在供货

具有旁路模式的 6MHz、750mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3242TMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 9
工作温度范围 (°C) -30 to 90
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3242 的特性

  • 由单节锂离子电池提供 2.7V 至 5.5V 的输入工作电压
  • 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
  • 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
  • 750mA 最大负载性能
    (旁路模式下可达 1A)
  • 高效率(3.9 VIN
    3.3 VOUT,500mA 时的典型效率为 95%)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器

应用

  • 电池供电类 3G/4G RF PA
  • 电池供电类射频 (RF) 器件
  • 手持无线电
  • RF 个人计算机 (PC) 卡

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3242 的说明

LM3242 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。 该器件可将 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压降至介于 0.4V 至 3.6V 之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制 RF PA 功率级和效率的 VCON 模拟输入进行设置。

LM3242 具有 5 种工作模式。 在 PWM 模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制 RF 干扰。 轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。 该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。 在低电量旁路模式下,压降降至 50mV(典型值)以下。 此部件还特有一个睡眠模式。

LM3242 采用 9 焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。 高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3242TMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息