封装信息
封装 | 引脚 WQFN (NKL) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM3017 的特性
- 与 Thunderbolt 技术 规范完全兼容
- 针对短路保护的真正关断
- 输入端电流限制
- 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压、直通或关断
- 针对高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
- 针对低侧 NFET 的 1A 推挽驱动器
- 峰值电流模式控制
- 简单斜率补偿
- 保护特性:热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和锁存
- 内部软启动
- 2.4mm × 2.7mm × 0.8mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- Thunderbolt Technology™ 主机端口
- 笔记本和台式机、平板电脑和其他便携式消费类电子产品
- 硬盘、固态硬盘
- 离线电源
- 机顶盒
关键技术规格
- 5V 至 18V 的输入电压范围
- 600kHz 固定频率运行
- 温度范围内 ±1% 基准电压精度
- 低关断电流 (< 1µA),典型值 40nA
LM3017 的说明
LM3017 是一款多用途低侧 NFET 控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。 它用 Thunderbolt™ 技术简单实现升压转换。 LM3017 也可针对反激或单端初级电感转换器 (SEPIC) 设计进行配置。 输入电压范围介于 5V 到 18V 之间时,可采用两块或三块锂离子电池或 12V 电压轨。 启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式、直通模式或关断模式。 LM3017 在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取 40nA 的电流。
为了驱动针对主机 Thunderbolt™ 端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017 提供一个可调输出。 它还能驱动一个外部的高侧 NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。 输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内。 LM3017 整合了内置热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和软启动。 它采用 10 引脚 QFN 封装。