3-pin (KTT) package image

LM2990SX-15/NOPB 正在供货

1A、负低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2990S-15/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LM2990 的特性

  • Input Voltage: –26 V to –6 V
  • Fixed Output Voltages: −5 V, −5.2 V, −12 V, and
    −15 V
  • 5% Output Accuracy over Entire Operating Range
  • Output Current in Excess of 1 A
  • Dropout Voltage Typically 0.6 V at 1-A Load
  • Low Quiescent Current
  • Internal Short-Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown with Hysteresis
  • Functional Complement to the LM2940 Series

LM2990 的说明

The LM2990 is a three-terminal, low-dropout, 1-A negative voltage regulator available with fixed output voltages of −5 V, −5.2 V, −12 V, and −15 V.

The LM2990 uses circuit design techniques to provide low-dropout and low-quiescent current. The dropout voltage at 1-A load current is typically 0.6 V and an ensured worst-case maximum of 1 V over the entire operating temperature range. The quiescent current is typically 1 mA with 1-A load current and an input-output voltage differential greater than 3 V. A unique circuit design of the internal bias supply limits the quiescent current to only 9 mA (typical) when the regulator is in the dropout mode (VOUT − VIN ≤ 3 V). Output voltage accuracy is ensured to ±5% over load and temperature extremes.

The LM2990 also implements short-circuit proof, and thermal shutdown includes hysteresis to enhance the reliability of the device when overloaded for an extended period of time.

All these features make the LM2990 an ideal negative power supply suited for dual supply systems. The device may also be used as fixed or adjustable current sink load.

The LM2990 is available in two 3-pin packages and is rated for operation over the junction temperature range of −40°C to 125°C.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2990S-15/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息