封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
LM2854 的特性
- 输入电压范围:2.95V 至 5.5V
- 最大负载电流为 4A
- 高带宽电压模式控制环路,部分内部补偿
- 固定开关频率:500kHz 或 1MHz
- 35mΩ 集成 MOSFET 开关
- 可调输出电压低至 0.8V
- 经优化的基准电压初始精度和温漂
- 外部软启动控制,带跟踪功能
- 带滞后的使能引脚
- 待机电流低至 230µA
- 预偏置负载启动功能
- 集成欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断
- 100% 占空比性能
- 散热薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 外露焊盘封装
LM2854 的说明
LM2854 PowerWise™降压转换器是一款 500kHz 或 1MHz 降压开关稳压器,能够驱动高达 4A 的负载,并且拥有出色的电源转换效率、线路和负载调节性能以及输出精度。LM2854 的输入电压轨范围为 2.95V 至 5.5V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。可通过外部小电容实现软启动,以便控制启动过程,从而使 LM2854 能够正常进入预偏置输出电压。部分内部补偿功能减少了外部无源组件数以及电压模式降压转换器应用中通常所需的 PCB 电路板空间,同时仍然能够灵活处理陶瓷和/或电解电容。该器件采用无损逐周期峰值电流限制为负载提供过流或短路故障保护,并通过使能比较器来简化电源排序 进行了优化。LM2854 采用外露焊盘 HTSSOP-16 封装,提升了稳压器的散热性能。