封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 94 | TUBE |
LM2853 的特性
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 厂家 EEPROM 设定的输出电压范围为
0.8V 至 3.3V(以 100mV 递增) - 最大负载电流为 3A
- 电压模式控制
- 内部 III 型补偿
- 开关频率为 550kHz
- 低待机电流 (12µA)
- 内部 40mΩ MOSFET 开关
- 标准电压选项
- 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 伏特
- 裸露焊盘 14 引线 HTSSOP (PWP) 封装
LM2853 的说明
LM2853 同步降压稳压器是一款 550kHz 降压开关电压稳压器,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。LM2853 的输入电压范围为 3V 至 5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)。内部 III 型补偿支持低组件数解决方案,并且能够极大地简化外部组件选择。HTSSOP-14 (PWP) 封装可以增强 LM2853 的热性能。