6-pin (DDC) package image

LM2842YQMK/NOPB 正在供货

采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2842YQMKX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM2842-Q1 的特性

  • 符合面向汽车 应用的AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 42V 输入电压
  • 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
  • 0.765V 反馈引脚电压
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:16µA 典型值
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
  • 使用 LM2840-Q1(或 LM2841-Q1/42-Q1)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

LM2842-Q1 的说明

LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。

经过优化后,LM2840-Q1 的负载电流高达 100mA,LM2841-Q1 的负载电流高达 300mA,LM2842-Q1 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。

此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 都采用低厚度 SOT-6L 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2842YQMKX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息