封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM2841 的特性
- 4.5V 至 42V 输入电压
- 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
- 0.765V 反馈引脚电压
- 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
- 低关断 IQ:16µA 典型值
- 短路保护
- 内部补偿
- 软启动电路
- 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
- 使用 LM2840(或 LM2841/42)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
LM2841 的说明
LM284x SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。
经过优化后,LM2840 的负载电流高达 100mA,LM2841 的负载电流高达 300mA,LM2842 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。
此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 都采用低厚度 SOT-6L 封装。