封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM27761 的特性
- 对输入电源电压进行反相和稳压
- 低输出波纹
- 关断时可使静态电流降至 7µA(典型值)
- 输出电流高达 250mA
- 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- 峰值负载时的稳定度为 ±4%
- 370µA 静态电流
- 2MHz(典型值)固定频率、低噪声运行
- 2MHz 频率时的低压降稳压器 (LDO) 电源抑制比 (PSRR) 为 35dB(典型值),
负载电流为 80mA - 100mA 电流时的 LDO 压降电压为 30mV,
VOUT = –5V - 限流和热保护
- 使用 LM27761 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM27761 的说明
LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 到 5.5V 范围内的输入电压,提供可调节的超低噪声输出。在应用解决方案中使用四个低成本电容器,可以提供高达 250mA 的输出电流。该器件的稳压输出可在 −5V 到 −1.5V 范围内进行调节。LM27761 以 2MHz(典型值)开关频率运行,以减小输出电阻和电压波纹。LM27761 的工作电流仅为 370µA(对于大多数负载,电荷泵功率效率均高于 80%)并且关断电流典型值为 7µA,因此在驱动功率放大器、DAC 偏置电源轨以及其他大电流、低噪声电压应用时, 可提供理想的性能。