封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM27403 的特性
- 效率和占空比分别高达 97% 和 93%
- 3V 至 20V 宽输入电压范围
- 200kHz 至 1.2MHz 开关频率范围
- 具有热补偿功能且基于电感直流电阻 (DCR) 的过流保护
- 0.6V 基准电压,反馈精度为 ±1%
- 针对低 VOUT 的 30ns 最小接通时间
- 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
- 自适应死区时间控制
- 超快速线路和负载瞬态响应
- 高增益带宽 (GBW) 误差放大器
- 脉宽调制 (PWM) 线路前馈
- 集成 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
- 可编程系统级过热保护 (OTP)
- 通过迟滞实现精确使能
- 频率同步
- 单调预偏置启动
- 具有跟踪功能的可编程软启动
- 输出远程感测
- 开漏电源正常指示器
- 4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装 PowerPAD封装
应用范围
- DC-DC 转换器和负载点 (POL) 模块
- 电信基础设施
- 嵌入式计算、服务器和存储
All trademarks are the property of their respective owners.
LM27403 的说明
LM27403 是一款特性丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。200kHz 和 1.2MHz 之间的电阻器可编程开关频率,以及具有自适应死区时间的集成高电流 MOSFET 栅极驱动器提供优化解决方案尺寸的灵活性,并且大大提升了转换效率。
可通过一个 0.6V,1% 精确电压基准连同一个 30ns 高侧 MOSFET 最小可控接通时间来获得高精度和低输出电压。LM27403 使用无损耗电感直流电阻 (DCR) 电流感应和物美价廉的 2N3904 BJT 远程感测电感温度,提供高精度热补偿过流保护 (OCP)。
LM27403 内置一个传统电压模式控制回路,其中包含高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈电路,可简化补偿设计并在整个线路电压和负载电流范围内提供出色的瞬态响应。强制 PWM (FPWM) 操作可消除频率变化,最大限度降低敏感 应用中的电磁干扰 (EMI)。开漏电源正常电路提供电源轨排序和故障报告。其他 特性 包括支持自动恢复的可编程系统级热关断、输出电压远程感测、可配置软启动、单调启动至预偏置负载、集成偏置电源低压降 (LDO) 稳压器、外部电源跟踪、通过自定义迟滞精确使能可编程线路欠压锁定 (UVLO) 以及适用于拍频敏感型应用和多稳压器 应用的同步功能。LM27403 采用间距为 0.5mm 的 4mm x 4mm 散热增强型 WQFN-24 封装。