封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LM27402 的特性
- 3V 至 20V 的宽输入电压范围
- 基于电感直流电阻 (DCR) 或分流电阻的过流保护
- 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 整个结温范围内的精度为 ±1% FB
- 200kHz 至 1.2MHz 的开关频率
- 输出电压高达输入电压的 95%
- 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
- 内部 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
- 外部时钟同步
- 通过外部电容器进行可调软启动
- 预偏置启动功能
- 电源跟踪
- 支持线路前馈的电压模式控制
- 开漏电源正常指示器
- 具有迟滞功能的精密使能端
- 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
- 使用 LM27402 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM27402 的说明
LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。
LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on)
的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO
偏置电源以及同步功能。