封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM2735 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 输出电压范围:3V 至 24V
- 在整个温度范围内具有 2.1A 的开关电流
- 电流模式控制
- 逻辑高电平使能引脚
- 在关断模式下具有 80nA 的超低静态电流
- 170mΩ NMOS 开关
- ±2% 反馈电压精度
- 易于使用的小型解决方案总尺寸
- 内部软启动
- 内部补偿
- 两种开关频率
- 520kHz (LM2735-Y)
- 1.6MHz (LM2735-X)
- 使用小型表面贴装电感器和片式电容器
- 微型 SOT-23、WSON 和 MSOP-PowerPAD™封装
- 使用 LM2735 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM2735 的说明
LM2735 器件是一款易于使用的高空间利用率 2.1A 低侧开关稳压器,非常适合升压和 SEPIC 直流/直流调节。该器件可提供所有有效功能,从而通过最小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。开关频率在内部设置为 520kHz 或 1.6MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器,同时提供高达 90% 的效率。电流模式控制和内部补偿可在各种工作条件下提供易于使用、组件数最少且性能很高的调节。外部关断 具有 80nA 的超低待机电流,非常适合便携式 解决方案。微型 SOT-23、WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装可节省空间。其他 特性 包括内部软启动、用于减小浪涌电流的电路、逐脉冲电流限制和热关断。