封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM2733 的特性
- 40V DMOS FET 开关
- 1.6MHz(“X”)、0.6MHz(“Y”)开关频率
- 低 RDS(ON) DMOS FET
- 高达 1A 的开关电流
- 宽输入电压范围:2.7V 至 14V
- 低关断电流 (< 1µA)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 使用微型电容器和电感器
- 逐周期电流限制
- 内部补偿
LM2733 的说明
LM2733 开关稳压器是在 1.6MHz(“X”选项)和 600kHz(“Y”选项)固定频率下工作的电流模式升压转换器。
通过使用 SOT-23 封装(凭借内部 1A 开关的极小功率损耗和使用小型电感器和电容器),可以实现业界最高的功率密度。40V 内部开关使这些解决方案非常适合升压至 16V 或更高的电压。
这些器件具有逻辑电平关断引脚,可用于降低静态电流并延长电池寿命。
通过逐周期电流限制和热关断提供保护。内部补偿可简化设计并减少组件数量。