7-pin (KTW) package image

LM2678SX-ADJ/NOPB 正在供货

8V 至 40V、5A SIMPLE SWITCHER® 高效降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2678S-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTW) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LM2678 的特性

  • Efficiency Up to 92%
  • Simple and Easy to Design Using Off-the-Shelf External Components
  • 120-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, and 12-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • Create a Custom Design Using the LM2678 With the WEBENCH® Power Designer

LM2678 的说明

The LM2678 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 5-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, and 12 V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. A high fixed frequency oscillator (260 kHz) allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2678 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process.

The LM2678 series also has built-in thermal shutdown, current limiting, and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance. The clock frequency is controlled to within a ±11% tolerance.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2678S-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息