16-pin (PW) package image

LM2651MTCX-ADJ/NOPB 正在供货

1.5A 高效开关稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2651MTC-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM2651 的特性

  • Ultrahigh Efficiency up to 97%
  • High-Efficiency Over a 1.5-A to 1.5-mA Load
    Range
  • 4-V to 14-V Input Voltage Range
  • 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or ADJ Output Voltage
  • Internal MOSFET Switch With Low RDS(on) of
    75 mΩ
  • 300-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • 7-µA Shutdown Current
  • Patented Current Sensing for Current Mode
    Control
  • Input Undervoltage Lockout
  • Adjustable Soft-Start
  • Current Limit and Thermal Shutdown
  • 16-Pin TSSOP Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2651 的说明

The LM2651 switching regulator provides high-efficiency power conversion over a 100:1 load range (1.5 A to 15 mA). This feature makes the LM2651 an ideal fit in battery-powered applications that demand long battery life in both run and standby modes.

Synchronous rectification is used to achieve up to 97% efficiency. At light loads, the LM2651 enters a low power hysteretic or sleep mode to maintain high efficiency. In many applications, the efficiency still exceeds 80% at 15-mA load. A shutdown pin is available to disable the LM2651 and reduce the supply current to less than 10 µA.

The LM2651 contains a patented current sensing circuitry for current mode control. This feature eliminates the external current sensing resistor required by other current-mode DC-DC converters.

The LM2651 has a 300-kHz fixed frequency internal oscillator. The high oscillator frequency allows the use of extremely small, low-profile components.

A programmable soft-start feature limits current surges from the input power supply at start-up and provides a simple means of sequencing multiple power supplies.

Other protection features include input undervoltage lockout, current limiting, and thermal shutdown.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2651MTC-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息