封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 73 | TUBE |
LM26420 的特性
- 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.8V 至 4.5V
- 每稳压器 2A 输出电流
- 高开关频率:2.2MHz (LM26420X)
0.55MHz (LM26420Y) - 0.8V 1.5% 内部电压基准
- 内部软启动
- 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
- 电流模式、PWM 运行
- 热关断
- 过压保护
- 启动至预偏置输出负载
- 稳压器为 180° 异相
- 使用 LM26420 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM26420 的说明
LM26420 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。
尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。