16-pin (RUM) package image

LM26420XSQ/NOPB 正在供货

双通道 2A 高效同步直流/直流转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM26420XSQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM26420 的特性

  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围:3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 4.5V
  • 每稳压器 2A 输出电流
  • 高开关频率:2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 0.8V 1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
  • 电流模式、PWM 运行
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器为 180° 异相
  • 使用 LM26420 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM26420 的说明

LM26420 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。

尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM26420XSQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息