5-pin (KTT) package image

LM2596S-5.0/NOPB 正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、3A 降压稳压器

等同于: LM2596S-5.0/NOPB.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$5.209
100 249 US$4.247
250 999 US$3.338
1,000 + 99,999,999 US$2.831

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2596SX-5.0/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$2.396 1 99 US$4.409 100 249 US$3.594 250 999 US$2.825 1,000 + 99,999,999 US$2.396

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LM2596 的特性

LM2596 的说明

LM2596 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2596 系列在 150kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器组件可比更低频率的开关稳压器所需的组件尺寸更小。可采用具有多种不同引线折弯选项的标准 5 引脚 TO-220 封装,以及 5 引脚 TO-263 表面贴装封装。

数家不同的生产商均提供可与 LM2596 搭配使用的标准电感器。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±15% 的振荡器频率容差。还具有外部关断功能,待机电流典型值为 80µA。自保护功能包括两级频率降低输出开关的电流限制,以及在故障状况下提供全面保护的过热关断功能。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$5.209
100 249 US$4.247
250 999 US$3.338
1,000 + 99,999,999 US$2.831

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2596SX-5.0/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$2.396 1 99 US$4.409 100 249 US$3.594 250 999 US$2.825 1,000 + 99,999,999 US$2.396

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息