7-pin (KTW) package image

LM2593HVS-3.3/NOPB 正在供货

具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2593HVSX-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTW) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LM2593HV 的特性

  • 3.3-V, 5-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.2 V
    to 57 V ±4% Maximum Over Line and Load
    Conditions
  • Ensured 2-A Output Load Current
  • Available in 7-Pin TO-220 and TO-263 (Surface-
    Mount) Package
  • Input Voltage Range up to 60 V
  • 150-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • Shutdown and Soft-Start
  • Out-of-Regulation Error Flag
  • Error Flag Delay
  • Low Power Standby Mode: IQ, Typically 90 µA
  • High Efficiency
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection

LM2593HV 的说明

The LM2593HV series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 2-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and an adjustable output version.

This series of switching regulators is similar to the LM2592HV with additional supervisory and performance features.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation, improved line and load specifications, fixed-frequency oscillator, Shutdown/Soft-start, output error flag, and flag delay.

The LM2593HV operates at a switching frequency of 150 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. Available in a standard 7-pin TO-220 package with several different lead bend options, and a 7-pin TO-263 surface-mount package.

Other features include a specified ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 90-µA standby current. Self-protection features include a two stage current limit for the output switch and an overtemperature shutdown for complete protection under fault conditions.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2593HVSX-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息