5-pin (KTT) package image

LM2576SX-ADJ/NOPB 正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2576S-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LM2576 的特性

LM2576 的说明

LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。

LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。

数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2576S-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息