封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM25576 的特性
- 集成 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
- 低至 1.225V 的可调节输出电压
- 1.5% 反馈参考电压精度
- 使用单个电阻器实现 50kHz 与 1MHz 之间可调的工作频率
- 主或从模式的频率同步
- 可调节软启动
- 仿真的电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- HTSSOP-20EP(外露焊盘)
- 使用 LM25576 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM25576 的说明
LM25576 是一款易于使用的降压开关稳压器,允许设计工程师使用一组最少的组件设计和优化可靠的电源。LM25576 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,并且集成有一个 170mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,该特性不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25576 具备逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断等特性,从而确保稳健性。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576 受整套的 WEBENCH®在线设计工具支持。